Показано 73 продуктів
Válvula de retenção, NRVA 15
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 25
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 50
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 20
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 32
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40