Shows 259 product(s)
Válvula de retenção, CHV-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X SS 40, Direção: Direta, Con. padrão: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Mat. da con.: Aço inoxidável, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Danfoss, Folhas espelho, 0.41 m x 0.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 40 W
Application: Other heating
Válvula de retenção, CHV-X 40, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X SS 25, Direção: Direta, Con. padrão: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Mat. da con.: Aço inoxidável, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0