Você buscou por:

nrv nrv

Shows 73 product(s)

027N2012

Flange, 20 mm, Solda de soquete

Con. padrão: ASME B 16.11, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N2023

Flange, 25 mm, Solda de topo

Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N2024

Flange, 32 mm, Solda de topo

Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

020-2004

Válvula de retenção, NRVA 40

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

020-2006

Válvula de retenção, NRVA 65

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Visualizar: