Shows 77 product(s)
Módulo de função, ICM 20-C, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 4.60, Usado para produtos: ICV 20
Módulo de função, ICM 20-B66, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 1.60, Usado para produtos: ICV 20
Módulo de função, ICS 25-10
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 4.10, Valor Kv [m³/h]: 3.50, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-15
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 7.000, Valor Kv [m³/h]: 6.000, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-5
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 2.00, Valor Kv [m³/h]: 1.70, Usado para produtos: ICV 25