Shows 13 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-1831-E4FB04-4
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3631-E4FB04-4
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5075.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-CA3C-E3GB04-2
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-2031-E3GB04-2
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3631-E3GB04-2