Shows 59 product(s)

009G7210

Peça sobressalente, GBC 6s-22s, Tampa de vedação

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: GBC 6s-22s, Designação de tipo: Tampa de vedação, Tampa de vedação

009G7211

Peça sobressalente, GBC 25s-35s, Tampa de vedação

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: GBC 25s-35s, Designação de tipo: Tampa de vedação, Tampa de vedação

009G7212

Peça sobressalente, GBC 38s-79s, Tampa de vedação

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: GBC 38s-79s, Designação de tipo: Tampa de vedação, Tampa de vedação

009L7029

Válvula de esfera, GBC 54s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 54, Tamanho da saída [mm]: 54.00, Tamanho da entrada [pol.]: 2 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 2 1/8 in

009L7031

Válvula de esfera, GBC 10s

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tamanho da saída [mm]: 10.00

Visualizar: