Compressor recíproco, MT64HM9AVE

MT64-9VI

Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 42.2 Kilogram
Peso líquido 39.7 Kilogram
Volume 62.251 Liter
EAN 5702428661959

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 265 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 74 mm
Altura total [mm] 413 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
Carga de óleo [L] 1.8 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 2
Classe de proteção IP IP55 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 395 mm
Conexões de força
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MT064-9
Diâmetro (mm) 288 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 365 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 72 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 17.5 A
Model number MT64HM9AVE
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor MT
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Peso da embalagem [Kg] 40 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160P
Refrigerantes R22
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 1.67 Ohm
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 455 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo MT064
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 107.71 cm³
Volume lado de alta 0.6 L
Volume lado de baixa 16.5 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8502012g
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality