Compressor Scroll, SZ161T3VC

SZ161-3VAM

Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 93.83 Kilogram
Peso líquido 88 Kilogram
Volume 0.154 Cubic meter
EAN 5702424053246

 

Altura da conexão da sucção [mm] 180 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 556 mm
Altura total [mm] 591 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 12.5 kg
Carga de óleo [L] 3.6 L
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 1140 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 61 A
Código de configuração Individual
Description SZ161-3
Diâmetro (mm) 266 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 200-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 33 bar
HP de teste [bar] [Máx] 32 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 950 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 255 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 64 A
Model number SZ161T3VC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 546 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor SZ
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.29 Ohm
RLA 45.7 A
SCIP dossier no. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product name SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 790 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tampa da Ebox Torque [Nm] 2 N-m
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 24 bar
Tipo SZ161
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque da equalização de óleo [Nm] 48 N-m
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 54 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 180 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 216.6 cm³
Volume lado de alta 1.6 L
Volume lado de baixa 14.7 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8551116b
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality