Pós-venda, SZ160T4CC
SZ160-4CBI
Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 102 Kilogram |
Peso líquido | 90 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428582797 |
Peso bruto | 102 Kilogram |
Peso líquido | 90 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428582797 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 180 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 596 mm |
Altura total [mm] | 631 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 12.5 kg |
Carga de óleo [L] | 4 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] | 470 mm |
Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 29 A |
Código de configuração | Individual |
Description | SZ160-4 |
Diâmetro (mm) | 266 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 33 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 370 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 150 A |
Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT | 29 A |
Model number | SZ160T4CC |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 671 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Proteção do motor | Termostato interno, protetor ext. de sobrecarga necessário |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.94 Ohm |
SCIP dossier no. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
SCIP dossier product name | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 671 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tampa da Ebox Torque [Nm] | 2 N-m |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 24 bar |
Tipo | SZ160 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 48 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 54 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Pós-venda |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 216.6 cm³ |
Volume lado de alta | 1.7 L |
Volume lado de baixa | 16.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8551055c |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Altura da conexão da sucção [mm] | 180 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 596 mm |
Altura total [mm] | 631 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 12.5 kg |
Carga de óleo [L] | 4 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] | 470 mm |
Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 29 A |
Código de configuração | Individual |
Description | SZ160-4 |
Diâmetro (mm) | 266 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 33 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 370 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 150 A |
Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT | 29 A |
Model number | SZ160T4CC |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 671 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Proteção do motor | Termostato interno, protetor ext. de sobrecarga necessário |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.94 Ohm |
SCIP dossier no. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
SCIP dossier product name | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 671 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tampa da Ebox Torque [Nm] | 2 N-m |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 24 bar |
Tipo | SZ160 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 48 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 54 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Pós-venda |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 216.6 cm³ |
Volume lado de alta | 1.7 L |
Volume lado de baixa | 16.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8551055c |
Óleo | Carga de óleo inicial |