Altura da conexão da sucção [mm] |
180 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
536 mm |
Altura total [mm] |
579 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
11 kg |
Carga de óleo [L] |
3.8 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] |
1140 mm |
Conexões de força |
Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] |
24 A |
Código de configuração |
Individual |
Description |
SZ125-4 |
Diâmetro (mm) |
253 mm |
Dreno de óleo |
Rosca de 1/4" |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SZ |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] |
15 N-m |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] |
33 bar |
HP de teste [bar] [Máx] |
32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] |
950 mm |
LP de Fábrica [bar] |
25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] |
25 bar |
LRA |
120 A |
Luva de sucção [Nm] |
35 N-m |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MMT |
25 A |
Model number |
SZ125S4CC |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Padrão de encaixe |
ODF |
Peso da embalagem [Kg] |
510 kg |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor SZ |
Proteção do motor |
Termostato interno, protetor ext. de sobrecarga necessário |
Quantidade por embalagem |
6 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerantes |
R134a R404A R407C |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
1.16 Ohm |
SCIP dossier no. |
58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
SCIP dossier product name |
SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
768 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tampa da Ebox Torque [Nm] |
2 N-m |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
24 bar |
Tipo |
SZ125 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
Torque da equalização de óleo [Nm] |
48 N-m |
Torque de montagem [Nm] |
21 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
54 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Pós-venda |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
166.6 cm³ |
Volume lado de alta |
2 L |
Volume lado de baixa |
14 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8551112b |
Óleo |
Carga de óleo inicial |