Compressor Scroll, SZ110S9VC

SZ110-9VI

Refrigerantes: R407C; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 78.71 Kilogram
Peso líquido 73 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424501662

 

Altura da conexão da sucção [mm] 178 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 515 mm
Altura total [mm] 558 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.25 L
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 470 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 23 A
Código de configuração Individual
Description SZ110-9
Diâmetro (mm) 254 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 33 bar
HP de teste [bar] [Máx] 32 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 370 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 160 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 27 A
Model number SZ110S9VC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 78 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor SZ
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R134a
R407C
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.72 Ohm
RLA 19.3 A
SCIP dossier no. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product name SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 596 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 24 bar
Tipo SZ110
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque da equalização de óleo [Nm] 48 N-m
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 54 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 144.2 cm³
Volume lado de alta 1.1 L
Volume lado de baixa 13.6 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8552037b
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality