Acessórios enviados |
Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] |
233 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
125 mm |
Altura total [mm] |
519 mm |
Approval |
CE UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
3 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
10 kg |
Carga de óleo [L] |
3.9 L |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindro |
4 |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Colour |
Blue |
Comentário sobre o encaixe |
(enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] |
570 mm |
Conexões de força |
Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Contain batteries |
No |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Código de configuração |
Individual |
Description |
MTZ100-6 |
Diâmetro (mm) |
352 mm |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MTZ |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
230/3/50 |
Frequência [Hz] |
50 |
Gaxeta de descarga [Nm] |
15 N-m |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] |
230 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] |
253 V |
HP de Fábrica [bar] |
25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] |
30 bar |
In scope of WEEE |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] |
400 mm |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] |
230 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] |
207 V |
LP de Fábrica [bar] |
25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] |
25 bar |
LRA |
126 A |
Luva de encaixe |
ODF |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
35 A |
Model number |
MTZ100HS6VE |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Packing format |
Single pack |
Packing quantity |
1 |
Padrão de encaixe |
Rotolock |
Peso da embalagem [Kg] |
70 kg |
Phase |
3 |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Product Group |
Hermetic compressors |
Product name |
MTZ |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
REACH Candidate List substances 0.1 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
175PZ |
Refrigerants |
R134a R404A R407A R407C R407F |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
0.68 Ohm |
Rotational speed at 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
SCIP dossier no. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segment usage |
Refrigeration MT |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 3/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
720 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] |
30 bar |
Tipo de conexão |
Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] |
30 N-m |
Torque de montagem [Nm] |
50 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
50 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Type |
MTZ100 |
Técnica da marca |
Compressor recíproco |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Volume de cilindrada [cm3] |
171.26 cm³ |
Volume lado de alta |
1.2 L |
Volume lado de baixa |
31 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8504010f |
Óleo |
Carga de óleo inicial |