Compressor recíproco, MT22JC1TVE

MT22-1VI

Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 208-230/1/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 24.75 Kilogram
Peso líquido 23 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428839822

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 263 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 68 mm
Altura total [mm] 333 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Capacidade do capacitor A 30 µF
Capacidade do capacitor B 100 µF
Capacidade do capacitor C 15 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
Carga de óleo [L] 0.95 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cilindro 1
Classe de proteção IP IP55 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 330 mm
Conexões de força
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MT022-1
Diâmetro (mm) 224 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V] 208-230/1/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 295 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 53 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 17 A
Model number MT22JC1TVE
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Nome do produto Reciprocating compressor MT
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Peso da embalagem [Kg] 25 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160P
Refrigerantes R22
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 2.31
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 1.2
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 385 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Recíproco
Tensão do capacitor C [V] 440 V
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo MT022
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 187 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Voltagem do capacitor A [V] 440 V
Voltagem do capacitor B [V] 330 V
Volume de cilindrada [cm3] 38.12 cm³
Volume lado de alta 0.3 L
Volume lado de baixa 7.5 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8501022e
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality