Approval |
CE UL UKCA |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colour |
Blue |
Contain batteries |
No |
Description |
MT144-9 |
Discharge connection pipe size [in] |
3/4 in |
Discharge connection size [in] |
1 1/4 in |
Drawing number |
8504011e |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MT |
Fitting sleeve |
ODF |
Glass mounting |
Threaded |
Glass torque [Nm] |
50 N-m |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] |
380 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] |
418 V |
In scope of WEEE |
No |
IP protection class |
IP54 (with cable gland) |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
380 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] |
342 V |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 бар |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 бар |
Model number |
MT144HV9AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-400/3/60 |
Packing format |
Single pack |
Packing quantity |
1 |
Phase |
3 |
Product Group |
Hermetic compressors |
Product name |
MT |
REACH Candidate List substances 0.1 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerants |
R22 |
Rotational speed at 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP dossier no. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segment usage |
Refrigeration MT |
Suction connection material |
- |
Suction connection pipe size [in] |
1 1/8 in |
Torque earth [Nm] |
3 N-m |
Torque power [Nm] |
3 N-m |
Type |
MT144 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Вес упаковки [Kg] |
72 кг |
Выравнивание уровней масла |
3/8дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] |
233 мм |
Высота нагнетательного патрубка[мм] |
125 мм |
Высота упаковки [мм] |
720 мм |
Вязкость: [cP] |
32 cP |
Диаметр [мм] |
352 мм |
Длина упаковки [мм] |
570 мм |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] |
25 бар |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] |
25 бар |
Заправка маслом, [л] |
3.9 л |
Заправка хладагентом [kg] [Max] |
10 кг |
Защита электродвигателя |
Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Испытания на ВД [bar] [Max] |
30 бар |
Испытания на НД [bar] [Max] |
25 бар |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] |
30 бар |
Код конфигурации |
Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] |
12 |
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] |
30 Н·м |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) |
40 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления |
150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления |
50 °C |
Минимальная температура со стороны высокого давления |
-35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления |
-35 °C |
Момент затяжки [Nm] |
50 Н·м |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] |
15 Н·м |
Общая высота, мм |
540 мм |
Объём на стороне высокого давления |
1.2 л |
Объём на стороне низкого давления |
31 л |
Описанный объем [см3] |
241.87 см³ |
Отверстие манометра высокого давления |
Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления |
Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел |
160P |
Поставляемое масло |
Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции |
Указания по установке |
Поставляемые фитинги |
Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа |
Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Размер всасывающего патрубка [in] |
1 3/4 дюйм |
Регулировка производительности |
Фиксированная скорость |
Рекомендации по установке |
(поставляется только с исполнением Rotolock) |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] |
0.74 Ohm |
Стандарт фитингов |
Rotolock |
Технология |
Поршневой |
Тип присоединения |
Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) |
165 A |
Торговое название |
Поршневой компрессор |
Цилиндр |
4 |
Частота [Гц] |
60 |
Ширина упаковки [мм] |
400 мм |
Экономайзер |
Нет |
Электрические соединения |
Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5 |
Электропитание компрессора [В] |
380/3/60 |