Compressor recíproco, MT100HS9AVE

MT100-9VI

Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 66.5 Kilogram
Peso líquido 63 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428662833

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 233 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 125 mm
Altura total [mm] 519 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.9 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 570 mm
Conexões de força Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MT100-9
Diâmetro (mm) 352 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 400 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 110 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 26 A
Model number MT100HS9AVE
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor MT
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Peso da embalagem [Kg] 70 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160P
Refrigerantes R22
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 1.29 Ohm
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 720 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo MT100
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 50 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 171.26 cm³
Volume lado de alta 1.2 L
Volume lado de baixa 31 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8504010f
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality