Folhas espelho, 0.71 m x 0.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 70 W

62000002

Application: Other heating

Detalhes do produto

Peso bruto 0.8 Kilogram
Peso líquido 0.792 Kilogram
Volume 5.031 Liter
EAN 5703466180709

 

Altura do pacote [mm] 10 mm
Aplicação Other heating
Aprovação UkrTEST
CE
Bainha externa Polietileno
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento 44
Comprimento da manta [m] 0.71 m
Comprimento do chumbo frio [m] 1 m
Cortado no comprimento Não
Description Devifoil Mirror 70W 230V 0,708x0,524m
Descrição do produto DEVIfoil™ Mirror
Empresa certificadora CE
UkrTEST
Espessura [mm] 0.8 mm
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Other Heating Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura da manta [m] 0.5 m
Largura do pacote [mm] 534 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 720 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
Resistência do cabo [Ohm] 755
Saída da manta [W/m²] 200 W/m²
Saída de aquecimento [W] 70 W
Tamanho do chumbo frio [mm²] 0.5 mm²
Temperatura de instalação [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo DEVI by Danfoss
Tipo Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101840
Warranty type 2-year product warranty
Área de cobertura [m²] 0.37 m²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality