Detalhes do produto

Peso bruto 20.21 Kilogram
Peso líquido 18.47 Kilogram
Volume 41.262 Liter
EAN 5702428200165

 

Aprovação EAC
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinação LLG 185 + LLG 335
Descrição do produto Visores de nível de líquido
Equipamento SNV-ST e adaptador de visor
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig] 363 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 25 bar
Product Name Description Visor
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
Tipo LLG 590 SF
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality