Detalhes do produto

Peso bruto 38 Kilogram
Peso líquido 26.34 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428200219

 

Aprovação EAC
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinação LLG 185 + LLG 740
Contain batteries No
Descrição do produto Visores de nível de líquido
Equipamento SNV-ST
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 14 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Sight glasses
Nome do produto Visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 363 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 25 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
Tipo LLG 995 S
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality