Acessórios, Instalação fácil

19808236

Devifast 25m Metal, na caixa

Detalhes do produto

Peso bruto 1.376 Kilogram
Peso líquido 1.362 Kilogram
Volume 1.694 Liter
EAN 5703466214688

 

Altura do pacote [mm] 27 mm
Aplicação Asphalt ice and snow melting
Floor heating
Cold store
Ground ice and snow melting
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento [m] 25 m
Comprimento do cabo [m] 25 m
Contain batteries No
Description Devifast 25m Metal, na caixa
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Accessories
Largura do pacote [mm] 255 mm
Profundidade do pacote [mm] 246 mm
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances No
Tipo Easy Installation
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality