1 Primary battery SUM weight Kg |
0.05 |
1 Primary battery weight Kg |
0.05 |
Aplicação |
Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação |
MID |
Battery type or Name |
D Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambiental |
E2/M1 |
Classe de proteção IP |
IP65 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] |
5 mm |
Comunicação integrada |
2 entradas de pulsos |
Contain batteries |
Yes |
Description |
Calculadora de energia |
Diâmetro [mm] [Max] |
350 mm |
Diâmetro [mm] [Min] |
200 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] |
5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] |
36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupo de produtos |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
Instalação |
Retorno |
Label product |
Yes |
Padrão de precisão |
Classe 2 para EN1434 |
Para fluxômetro |
SONO3500 CT |
qp [m³/h] [Max] |
1500 m³/h |
qp [m³/h] [Min] |
250 m³/h |
Qtde de bateria |
1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Slot do módulo da interface 1 |
Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
160 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
0 °C |
Tensão de alimentação [V] CC |
4 V |
Tipo |
Infocal 9 |
Tipo de display |
LCD |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação |
bateria de célula D |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] |
93 % |
Unidade de energia |
MWh |
Vida útil da bateria [anos] |
12 ano |
Volume por valor de pulso [l/pulso] |
10 l/pulse |
Weight per battery |
50 g |