Medidores de energia, Supercal 5, Aquecimento e resfriamento, rede, M-Bus

187F8305

Energy calculator

Detalhes do produto

Peso bruto 0.69 Kilogram
Peso líquido 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN 5702424691257

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação MID
China RoHS compliance Yes
Classe ambiental E1 / M1
Classe de proteção IP IP65
Comunicação integrada M-Bus
Description Energy calculator
Diâmetro [mm] [Max] 1200 mm
Diâmetro [mm] [Min] 600 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Energy meters
Instalação Retorno
Para fluxômetro SONO3500 CT
qp [m³/h] [Max] 300 m³/h
qp [m³/h] [Min] 60 m³/h
REACH Candidate List substances No
Slot do módulo da interface 1 No interface module
Tensão de alimentação [V] CC 4 V
Tipo Supercal 5
Tipo de display LCD
Tipo de tensão de alimentação rede
UK RoHS compliance Yes
Unidade de energia MWh
Volume por valor de pulso [l/pulso] 2.5 l/pulse

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality