Medidores de energia, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Aquecimento e resfriamento, rede, RS485 ModBus
187F2685
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Peso bruto | 4.077 Kg |
Peso líquido | 4.077 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424607777 |
Peso bruto | 4.077 Kg |
Peso líquido | 4.077 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424607777 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 300 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 3 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 2.5 m |
Comunicação integrada | No integrated communication |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diâmetro (mm) | 40 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 180 °C |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Material de isolamento do cabo | Sem halogênio |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Slot do módulo da interface 1 | RS485 ModBus |
Tamanho da conexão | G 2 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de homologação | Tipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | rede |
Tipos de conexão | Rosca |
UK RoHS compliance | Yes |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unidade de energia | kWh |
Valores Kv [m³/h] | 23.57 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 15 ano |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 300 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 3 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 2.5 m |
Comunicação integrada | No integrated communication |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diâmetro (mm) | 40 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 180 °C |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Material de isolamento do cabo | Sem halogênio |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Slot do módulo da interface 1 | RS485 ModBus |
Tamanho da conexão | G 2 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de homologação | Tipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | rede |
Tipos de conexão | Rosca |
UK RoHS compliance | Yes |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unidade de energia | kWh |
Valores Kv [m³/h] | 23.57 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 15 ano |
Weight per battery | 19 g |