Medidores de energia, Para tipo de produto: Genérico em todo o portfólio, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo

187F0592

Tipo: Acessórios

Detalhes do produto

Peso bruto 0.292 Kilogram
Peso líquido 0.274 Kilogram
Volume 0.322 Liter
EAN 5710104069029

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
Diâmetro (mm) 20 mm
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Energy meters
Para tipo de produto Genérico em todo o portfólio
Pressão nominal [bar] 25 bar
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product name ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Tamanho da conexão 3/4"
Tipo Accessories
Tipo de acessório Encaixes PN25 130 °C
Tipos de conexão Rosca interna

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality