Pre filter

180Z0396

Fluxo [gpm] [Máx]: 7.900, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30.00, Fluxo [m³/h] [Max]: 1.80

Detalhes do produto

Peso bruto 0.294 Kilogram
Peso líquido 0.277 Kilogram
Volume 1.96 Liter
EAN 5715162682227

 

CE evaluated Out of scope
Description Pre-filter type A
Descrição do produto Filters
Designação de tipo Pre filter
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Element inner diameter [in] 1.02 in
Element inner diameter [mm] 26 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.5 in
Element outer diameter [mm] 64 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Fluxo [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. de vedação None
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
REACH Candidate List substances No
Temperatura de operação [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de operação [°F] [Max] 122 °F
Tipo Pre filter
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality