Filter element

180Z0285

Fluxo [gpm] [Máx]: 44.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 170, Fluxo [m³/h] [Max]: 10.2

Detalhes do produto

Peso bruto 1.25 Kilogram
Peso líquido 1.048 Kilogram
Volume 8.768 Liter
EAN 5715162682272

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Filter element type 5
Descrição do produto Filters
Designação de tipo Filter element
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 44 psig
Effective surface [m2] 2.45 m²
Effective surface [sq.ft.] 26 ft²
Element inner diameter [in] 1.8 in
Element inner diameter [mm] 46 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 115 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0082
Fluxo [gpm] [Máx] 44.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 170 l/min
Fluxo [m³/h] [Max] 10.2 m³/h
Grupo de produtos Accessories
Mat. de vedação Buna-N
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
REACH Candidate List substances No
Sealing Inside O-ring
Temperatura de operação [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de operação [°F] [Max] 122 °F
Tipo Filter element
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality