Hose

180Z0167

Pressão de operação [barg] [Máx]: 83, 1.16 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 4.348 Kilogram
Peso líquido 3.2 Kilogram
Volume 1.012 Liter
EAN 5715162677056

 

Bending radius [in] 9.84 in, max. 180°
Bending radius [mm] 250 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Conexão de tubo 1.5 in Vic.
Contain batteries No
Description High pressure hose with 1½" victaulic connections
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Hose
Grupo de produtos Accessories
Hose length [in] 45.7 in
Hose length [m] 1.16 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Inner diameter [in] 1.5 in
Inner diameter [mm] 38 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pressão de operação [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1200 psig
REACH Candidate List substances No
Tipo Hose
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality