Coupling and Bell Housing

180Z0045

APP 0.6-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 100, 0.63 in, 28 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 2.128 Kilogram
Peso líquido 1.848 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5715162675793

 

Aplicação Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 100/112, Ø250
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 0.6-3.5
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 100
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality