VRH 30 25-140 bar

180G0030

Fluxo [l/min.] [Máx]: 30.00, Fluxo [gpm] [Máx]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Detalhes do produto

Peso bruto 0.614 Kilogram
Peso líquido 0.5 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN 5715162673010

 

CE evaluated Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Descrição do produto Pressure operated valves
Designação de tipo VRH 30 25-140 bar
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 25 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 362 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Tipo VRH 30
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality