VRH 30 10-40 bar

180G0029

Fluxo [l/min.] [Máx]: 30.00, Fluxo [gpm] [Máx]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Detalhes do produto

Peso bruto 0.612 Kilogram
Peso líquido 0.58 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

CE evaluated Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Descrição do produto Pressure operated valves
Designação de tipo VRH 30 10-40 bar
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 40 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 580 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 30
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality