VRH 60 25-80 bar

180G0002

Fluxo [l/min.] [Máx]: 60.00, Fluxo [gpm] [Máx]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Detalhes do produto

Peso bruto 1.253 Kilogram
Peso líquido 1.176 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5715162674192

 

CE evaluated Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Descrição do produto Pressure operated valves
Designação de tipo VRH 60 25-80 bar
Fluxo [gpm] [Máx] 15.8 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 60 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 80 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 25 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1160 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 362 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 60
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality