MPE 70
180F7066
Orientação de montagem: Vertical, Potência nominal [HP]: 3.0, Potência nominal [kW]: 2.2, Velocidade [rpm] [Min]: 625, Velocidade [rpm] [Max]: 875, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308
Orientação de montagem: Vertical, Potência nominal [HP]: 3.0, Potência nominal [kW]: 2.2, Velocidade [rpm] [Min]: 625, Velocidade [rpm] [Max]: 875, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 70, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 308
Peso bruto | 193.5 Kilogram |
Peso líquido | 150 Kilogram |
Volume | 518.4 Liter |
EAN | 5715162286166 |
Peso bruto | 193.5 Kilogram |
Peso líquido | 150 Kilogram |
Volume | 518.4 Liter |
EAN | 5715162286166 |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão de saída padrão LP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 5.7 A |
Description | MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
Descrição do produto | MPE |
Designação de tipo | MPE 70 |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
Fluxo [gpm] [Mín] | 220 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 50 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 1.2 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 5.3 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [barg] | 13 barg |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [psig] | 189 psig |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 85 dBA |
Orientação de montagem | Vertical |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 3 |
Potência nominal [kW] | 2.2 kW |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de teste estático HP entrada saída [barg] [Máx] | 108 barg |
Pressão de teste estático HP entrada saída [psig] [Máx] | 1566 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 0.66 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 9.6 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | IEC 112 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | MPE 70 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 11 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 15 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 22 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 90 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 66 lbf∙ft |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 875 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 625 rpm |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do motor | B |
Classe de proteção IP | IP55 |
Conexão de entrada padrão HP | Victaulic |
Conexão de saída padrão HP | Victaulic |
Conexão de saída padrão LP | Victaulic |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Contain batteries | No |
Corrente do motor [A] | 5.7 A |
Description | MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
Descrição do produto | MPE |
Designação de tipo | MPE 70 |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] | 0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] | 10.7 psig |
Fluxo [gpm] [Mín] | 220 gal/min |
Fluxo [m³/h] [Min] | 50 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] | 1.2 m³/h |
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] | 5.3 gal/min |
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] | 308 gal/min |
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] | 70 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Energy Recovery Device |
HP outlet pressure [barg] [Min] | 40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] | 580 psig |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [barg] | 13 barg |
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [psig] | 189 psig |
LP inlet flow peak [gpm] | 462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] | 105 m³/h |
Mat. de vedação | NBR |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 85 dBA |
Orientação de montagem | Vertical |
Padrão do motor | IEC |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada LP [barg] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada LP [psig] | 145 psig |
Polos do motor | 6 |
Potência nominal [HP] | 3 |
Potência nominal [kW] | 2.2 kW |
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] | 2 barg |
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] | 29 psig |
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] | 72 psig |
Pressão de saída HP [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída HP [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de teste estático HP entrada saída [barg] [Máx] | 108 barg |
Pressão de teste estático HP entrada saída [psig] [Máx] | 1566 psig |
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] | 0.66 barg |
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] | 9.6 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão do dreno [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da estrutura do motor | IEC 112 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura ambiente do motor [°C] [Máx] | 40 °C |
Temperatura ambiente do motor [°F] [Máx] | 104 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 104 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tensão do motor |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Tipo | MPE 70 |
Tipo de conexão do dreno | BSPP |
Tipo de material |
Duplex Super Duplex |
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 11 lbf∙ft |
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 15 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nm] | 22 N-m |
Torque do motor à velocidade nom. [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
Torque inicial [Nm] [Max] | 90 N-m |
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] | 66 lbf∙ft |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 875 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 625 rpm |