APP 13/1200

180B3214

Fluxo [gpm] [Máx]: 58.600, Fluxo [l/min.] [Máx]: 225.40, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1200, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Detalhes do produto

Peso bruto 92.4 Kilogram
Peso líquido 78 Kilogram
Volume 90.701 Liter
EAN 5715162667965

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão Métrico
Conexão de saída padrão Métrico
Conexão do dreno padrão BSPP
Conformidade ATEX No
Description Pump for sea- or brackish water
Descrição do produto APP pumps
Designação de tipo APP 13/1200
Deslocamento [cm³/rot] 197.5 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 12.05 in³/rev
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 58.6 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 32.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 225.4 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 126.7 l/min
Fluxo [m³/h] [Max] 14 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min] 6 m³/h
Funcional Sim
Grupo de produtos Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Duplex
Nível de pressão sonora [dB(A)] 85 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] 10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] 145 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx] 5 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 2 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 29 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 145 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada (métrica) M42
Tamanho da conexão de saída (métrica) M42
Tamanho da conexão do dreno [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 11-13
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 1200 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 700 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality