Pump connection

180B3202

Pressão de operação [barg] [Máx]: 83, Comprimento [mm]: 45, 48.3 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.28 Kilogram
Peso líquido 0.26 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162668481

 

CE evaluated Out of scope
Comprimento [in] 1.77 in
Comprimento [mm] 45 mm
Contain batteries No
Description Pump connector
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Pump connection
Grupo de produtos Accessories
Mat. do corpo Duplex
Pressão de operação [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1200 psig
REACH Candidate List substances No
Rosca M42
Tipo Pump connection
To be used for APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 1.5 in
Victaulic [mm] 48.3 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality