Acessórios, Cabos de aquecimento

18055350

Devicrimp kit de montagem/reparo 2-cond. CS2A/CS

Detalhes do produto

Peso bruto 0.151 Kilogram
Peso líquido 0.149 Kilogram
Volume 0.782 Liter
EAN 5703466003381

 

Altura do pacote [mm] 20 mm
Aplicação Pipe / tank frost protection
Cold store
Floor heating
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Devicrimp kit de montagem/reparo 2-cond. CS2A/CS
Descrição do produto Kit de reparação / reparação DEVIcrimp ™
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora CE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE Yes
Largura do pacote [mm] 230 mm
Profundidade do pacote [mm] 170 mm
Quantidade por embalagem 1
Tipo Connection kits resistive cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIsnow™ 300T
DEVIsnow™Drum
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality