CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD202037T4CV1

175G5225

MCD202037T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
37 kW 75A:4-6: 594
Trifásico, 200-440 VCA
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
(B) Chassi B

Código Danfoss: MCD202037T4CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 4 kg
Peso líquido 4 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098640

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 202 202
Potência Nominal 037 37 kW 75A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV1 24 VCA/VCC
Tamanho do Chassi B (B) Chassi B
Codificação Parte 1 MCD202037T4CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD202037T4CV1
Peso Bruto Calculado [kg] 4.6
Peso líquido calculado [kg] 4
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality