CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD202015T4CV1

175G5221

MCD202015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34A:4-6: 354
Trifásico, 200-440 VCA
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
(A) Chassi A

Código Danfoss: MCD202015T4CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 2.2 kg
Peso líquido 2.2 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098602

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 202 202
Potência Nominal 015 15 kW 34A:4-6: 354
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV1 24 VCA/VCC
Tamanho do Chassi A (A) Chassi A
Codificação Parte 1 MCD202015T4CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD202015T4CV1
Peso Bruto Calculado [kg] 2.7
Peso líquido calculado [kg] 2.2
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality