CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD202110T4CV3

175G5219

MCD202110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
110 kW 200A:4-6: 594
Trifásico, 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) Chassi C

Código Danfoss: MCD202110T4CV3

Detalhes do produto

Peso bruto 7.6 kg
Peso líquido 6.8 kg
Volume 25.792 l
EAN 5702427097520

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 202 202
Potência Nominal 110 110 kW 200A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV3 110/240 VCA ou 440 VCA
Tamanho do Chassi C (C) Chassi C
Codificação Parte 1 MCD202110T4CV3
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD202110T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Peso Bruto Calculado [kg] 7.3
Peso líquido calculado [kg] 6.5
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality