MCD201090T6CV1

175G5207

MCD201090T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Trifásico, 200-575 VCA
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
(C) Chassi C

Código Danfoss: MCD201090T6CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 6.9 kg
Peso líquido 6.1 kg
Volume 0.258 hl
EAN 5702427098473

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Potência Nominal 090 90 kW 170A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 6 200-575 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV1 24 VCA/VCC
Tamanho do Chassi C (C) Chassi C
Codificação Parte 1 MCD201090T6CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD201090T6CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Peso Bruto Calculado [kg] 7.3
Peso líquido calculado [kg] 6.5
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality