MCD201037T6CV1

175G5203

MCD201037T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
Trifásico, 200-575 VCA
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
(B) Chassi B

Código Danfoss: MCD201037T6CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 3.8 kg
Peso líquido 3.8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098435

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Potência Nominal 037 37 kW 75A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 6 200-575 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV1 24 VCA/VCC
Tamanho do Chassi B (B) Chassi B
Codificação Parte 1 MCD201037T6CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD201037T6CV1
Peso Bruto Calculado [kg] 4.6
Peso líquido calculado [kg] 4
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality