MCD201007T6CV1

175G5198

MCD201007T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18A:4-6: 354
Trifásico, 200-575 VCA
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
(A) Chassi A

Código Danfoss: MCD201007T6CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 2.1 kg
Peso líquido 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098381

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Potência Nominal 007 7 kW 18A:4-6: 354
Fase T Trifásico
Tensão de rede 6 200-575 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV1 24 VCA/VCC
Tamanho do Chassi A (A) Chassi A
Codificação Parte 1 MCD201007T6CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD201007T6CV1
Peso Bruto Calculado [kg] 2.7
Peso líquido calculado [kg] 2.2
Fábrica da linha do pedido B901