CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD201015T6CV3

175G5188

MCD201015T6CV3

MCD201015T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34A:4-6: 354
Trifásico, 200-575 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A

Código Danfoss: MCD201015T6CV3

Detalhes do produto

Peso bruto 2.1 kg
Peso líquido 2.1 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098282

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Potência Nominal 015 15 kW 34A:4-6: 354
Fase T Trifásico
Tensão de rede 6 200-575 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV3 110/240 VCA ou 440 VCA
Tamanho do Chassi A (A) Chassi A
Codificação Parte 1 MCD201015T6CV3
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD201015T6CV3
Peso Bruto Calculado [kg] 2.7
Peso líquido calculado [kg] 2.2
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality