MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) Chassi C

Código Danfoss: MCD201090T4CV3
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 6.9 Kilogram
Peso líquido 6.1 Kilogram
Volume 25.792 Liter
EAN 5702427098145

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Potência Nominal 090 90 kW 170A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV3 110/240 VCA ou 440 VCA
Tamanho do Chassi C (C) Chassi C
Codificação Parte 1 MCD201090T4CV3
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 6.9
Calculated Net Weight [kg] 6.1
Fábrica da linha do pedido E601 E601
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality