Unidade de detecção de gás, Basic

148H6000

Versão do sensor de detecção de gás: Básico, Tipo do sensor 1: Eletroquímico, null: 0 - 100

Detalhes do produto

Peso bruto 0.345 Kilogram
Peso líquido 0.267 Kilogram
Volume 1.345 Liter
EAN 5714279919479

 

Atraso de resposta [s] 0 s
Consumo de energia [A] 0.25 A
Contain batteries No
Division 40
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] 100 ppm
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] 0 ppm
Faixa de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos Sensors
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 35 ppm
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 25 ppm
Nome do produto Unidade de detecção de gás
Peças incluídas Prensa-cabo
Unidade completa
Kit de montagem
Certificado de calibração
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R717
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 29 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 19 V
Tipo Basic
Tipo do sensor 1 Eletroquímico
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] 90 %
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] 15 %
Versão do sensor de detecção de gás Básico

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality