Válvula de regulagem de temperatura, ORV 50, Aço

148H3408

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Valor Kv [m³/h]: 36, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Detalhes do produto

Peso bruto 8.395 Kilogram
Peso líquido 7.874 Kilogram
Volume 12.409 Liter
EAN 5702428229869

 

Acessórios do produto Acessórios ORV
Aprovação CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Carcaça da válvula H2
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes AB
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula reguladora de óleo
Direção Três vias
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ORV
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo A, B, C gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Nome do produto Válvula de regulagem de temperatura
Nome do programa de peças ORV
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Tamanho da conexão [mm] 50 mm
Tamanho da conexão [pol.] 2 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 50 mm
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo ORV 50
Tipo de conexão Solda de topo
Valor cv [gal/min.] 42 gal/min
Valor Kv [m³/h] 36 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality