Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido, QDV 15

148H3272

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: G

Detalhes do produto

Peso bruto 1.578 Kilogram
Peso líquido 1.25 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

Acessórios do produto Acessórios QDV
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Delta p de alívio [bar] 16 bar
Delta p de alívio [psig] 232 psig
Descrição do produto Válvula de drenagem rápida
Direção Em ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes QDV
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mais informações Dependente de pressão anterior
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
Saída int./ext. Externa
Tamanho da conexão de entrada [mm] 15 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 A
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo QDV 15
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality