Acessórios do produto |
Liq. level switch accessories |
Aprovação |
CMIM EAC LLC CDC TYSK |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Con. padrão |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Interruptor flutuante |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Liq. level switch spare parts |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Nome do produto |
Interruptor do nível de líquido |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 43650 |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
406 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
28 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Tamanho da con. el. |
Pg 11 |
Tamanho da conexão [pol.] |
1 in |
Tipo |
AKS 38 |
Tipo de conexão |
Solda de topo |