Válvula de controle da pressão, KDC 150 A 2

148G3604

Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Product details

Peso bruto 51.1 Kilogram
Peso líquido 43 Kilogram
Volume 108 Liter
EAN 5702428279581

 

Aprovação CE
UKCA
Categoria III
CE evaluated Yes
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Connection size [in] 6 in
Contain batteries No
Cv totalmente aberta [gal/min.] 590 gal/min
Differential pressure [bar] 2 bar
Differential pressure [psi] 29 psi
Direction Angleway
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Kv Fully open [m3/h] 509 m³/h
Max. Working Pressure [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Product description MULTIFUNCTION COMPRESSOR VALVE
Product group Press. and temp. regul. valves
Product name Pressure control valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Tamanho da conexão [mm] 150 mm
Temperature range [°F] [Max] 302 °F
Temperature range [°F] [Min] -58 °F
Tipo de conexão Solda de topo
Type KDC 150 A 2

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality