Válvula de controle da pressão, KDC 150 A 0.5

148G3603

Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Detalhes do produto

Peso bruto 51.1 Kilogram
Peso líquido 43 Kilogram
Volume 105.821 Liter
EAN 5702428279598

 

Aprovação CE
UKCA
Categoria III
CE evaluated Yes
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contain batteries No
Cv totalmente aberta [gal/min.] 590 gal/min
Descrição do produto Válvulamultifuncional de compressor
Direção Em ângulo
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Kv Totalmente aberto [m3/h] 509 m³/h
Nome do produto Válvula de controle da pressão
Pressão diferencial [bar] 0.5 bar
Pressão diferencial [psi] 7.5 psi
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Tamanho da conexão [mm] 150 mm
Tamanho da conexão [pol.] 6 in
Tipo KDC 150 A 0.5
Tipo de conexão Solda de topo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality