Válvula de boia, HFI 050

148G3095

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

Detalhes do produto

Peso bruto 47.49 Kilogram
Peso líquido 47.49 Kilogram
Volume 106.772 Liter
EAN 5702428343961

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de expansão flutuante
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Capacidade nominal R717 [kW] 800 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 227 TR
Categoria III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Condições de cap. nominal [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Condições de cap. nominal [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante da válvula 33.58
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de boia
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx] 1.22 gal
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín] 0.42 gal
Faixa de volume de líquido [l] [Máx] 4.6 L
Faixa de volume de líquido [l] [Mín] 1.6 L
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de válvula de expansão flutuante
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Liquid level regulating valves
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig] 363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 25 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tamanho da conexão de entrada [mm] 150 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 6 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 50 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 2 in
Tamanho do bico [mm] 50 mm
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo HFI 050
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Volume da carcaça [gal EUA] 2.17 gal
Volume da carcaça [l] 8.2 L
Volume líquido [gal EUA] 1.69 gal
Volume líquido [l] 6.4 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality