Aprovação |
CE EAC TS UKCA |
Categoria |
IV |
Certificado de pressão |
Certificado Danfoss incluído |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Coef. certificado do disco |
0.73 kg |
Comentários |
0 |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Externa |
Configuração de pressão [bar] |
24 bar |
Configuração de pressão [psig] |
348 psig |
Descrição do produto |
Válvula de alívio de segurança |
Direção |
Em ângulo |
Diâmetro de fluxo [mm] |
13 mm |
Diâmetro de fluxo [pol.] |
0.512 in |
Diâmetro nominal |
DN 15 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Safety relief valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Levantamento [mm] |
4.8 mm |
Product Name Description |
Válvula de alívio de segurança |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R170 R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tamanho da conexão [mm] |
15 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
3/4 |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
1 |
Tipo |
SFA 15 |
Tipo de conexão |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Área de fluxo [mm2] |
133 mm² |
Área de fluxo [pol. 2] |
0.206 in² |